Underkapslinger basert på VX SE for industrielle arbeidsstasjoner.
- Art.nr:
- IW 6900740
- Utførelse
- Arbeidsplate, tastaturksuff, designdør, bakdør
- Materiale
- Kapsling, tastaturskuff, designdør, bakdør: Stålplate
Arbeidsplate: Sponplate (laminert med plast på begge sider) - Overflate
- Kapsling: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
- Farge
- Dekorpaneler: RAL 7015
- Leveringsomfang
- Kapsling lukket i siden
Bunnplater, tredelte
Nivåføtter
Arbeidsplate, tastaturksuff, designdør, bakdør
Arbeidsplate, BxHxD 610 x 38 x 645 mm - Dimensjoner
- Bredde: 600 mm
Høyde: 1.000 mm
Dybde: 645 mm - Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 54
- Mål med arbeidsplate
- Bredde: 610 mm
Høyde: 1.043 mm
Dybde: 645 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 71 kg
- Bruttovekt
- 74 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 281,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177968547
- ETIM 9
- EC002502
- ETIM 8
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Produktbeskrivelse
- IW Industrial Workstation, hus, B×H×D: 600x1000x645 mm, med benkeplate, tastaturskuff, designdør foran, bakdør
- Dokumentasjon
- Veiledning
- Ytterligere informasjon
- Datablad
- Teknikk i detalj