CX pultunderdel

Art.nr: CX 6705000

CX pedestals, four widths and two different depths provide the basis for every console solution. The AX lock plate ensures a uniform appearance, and two-part gland plates are included with the supply for simple cable routing.

Avslutningsplate for Pult-system CX

CX pult mellomdel

Avslutningsplate for Pult-system CX

Skinne for innvendig utbygging

Systemchassis 14 x 39 mm for VX, VX SE, PC, IW, AX

Sokkelhjørneprofiler med sokkelpaneler, foran og bak for sokkelsystem VX, stålplate

Sokkelhjørneprofiler med sokkelpaneler, foran og bak for sokkelsystem VX, stålplate

Sokkel-sidepaneler for sokkelsystem VX, stålplate

Sokkel-sidepaneler for sokkelsystem VX, stålplate

Art.nr:
CX 6705000
Utførelse
Underdel
Materiale
Skap: Stålplate 1,5 mm
Dør: Stålplate 2,0 mm, innskummet PU-pakning helt rundt
Montasjeplate: Stålplate, 2,5 mm
Overflate
Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Montasjeplate: forsinket
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Kapsling oppe åpen
Dør hhv. dobbeldør foran, med 3-punkts låsesystem
Montasjeplate
Bunnplater
Lås: 3 mm splittlås
Dimensjoner
Bredde: 800 mm
Høyde: 675 mm
Dybde: 500 mm
Mål montasjeplate (B x H)
720 mm x 625 mm
Antall dører
1
Døråpningsvinkel
130°
IK-kode
IK10
Henvisning
En avslutningsplate er nødvendig for å lukke bunnen av pulten.
For montering av et 2-delt pult er det nødvendig med en pultmellomdel og en avslutningsplate for pultmellomdelen.
En pultmellomdel og en pultoverdel er nødvendig for å montere en 3-delt pult.
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Grunnmateriale
Stålplate
Antall låser
1
Utførelse lås
3-punkts låssystem
Låsinnsats
3 mm splittlås
Lås
Utførelse lås: 3-punkts låssystem
Antall låser: 1
Låsinnsats: 3 mm splittlås
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
40 kg
Bruttovekt
42,875 kg
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177983755
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Produktbeskrivelse
CX Pult-system, pultunderdel, BxHxD: 800x675x500 mm, stålplate
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj