For lukking av takåpningen på pultunderdeler og pultmidtdeler CX.
- Art.nr:
- CX 6730830
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Strukturlakk
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Passer for
- Kapslingstype: CX pult mellomdel
Bredde: = 1.200 mm - Kapslingsgrad NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 5,3 kg
- Bruttovekt
- 5,44 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177983441
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Produktbeskrivelse
- CX avslutningsplate, for CX pultmellomdel, for B: 1200 mm, stålplate
- Dokumentasjon
- Veiledning