Fire bredder utgjør broen for en to- eller tredelt oppbygging av CX pult-systemet.
- Art.nr:
- CX 6710000
- Utførelse
- Mellomdel
- Materiale
- Skap: Stålplate 1,5 mm
Pultdeksel: Stålplate 2,0 mm, heldekkende PU-skumtetting - Overflate
- Kapsling og deksel: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Skap
Deksel bakhengslet, 2 oppstillinger med automatisk låsing. Opplåsing venstre automatisk, høyre manuell
Åpning til kabelgjennomføringen i skapbunnen
Lås: 3 mm splittlås - Dimensjoner
- Bredde: 600 mm
Dybde: 745 mm - Høyde foran
- 130 mm
- Høyde bak
- 200 mm
- IK-kode
- IK10
- Henvisning
- En avslutningsplate er nødvendig for å lukke pultmellomdelen.
- Ved montering av et 2-delt pult kreves det en pultunderdel og en avslutningsplate for pultens midtre del.
- Til en tredelt pult trenger man en pultunderdel og en pultoverdel
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Grunnmateriale
- Stålplate
- Dimensjoner
- Bredde: 600 mm
- Antall låser
- 2
- Utførelse lås
- Eksklusivlås
- Låsinnsats
- 3 mm splittlås
- Lås
- Utførelse lås: Eksklusivlås
Antall låser: 2
Låsinnsats: 3 mm splittlås - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 19 kg
- Bruttovekt
- 20,6 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177983724
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Produktbeskrivelse
- CX Pult-system, pultmellomdel, B: 600 mm
- Dokumentasjon
- Veiledning