CX pult mellomdel

Art.nr: CX 6712000

Fire bredder utgjør broen for en to- eller tredelt oppbygging av CX pult-systemet.

Avslutningsplate for Pult-system CX

CX pultoverdel

CX pultunderdel

CX pultunderdel

CX aluminiumslist

Mini komforthåndtak AX

Art.nr:
CX 6712000
Utførelse
Mellomdel
Materiale
Skap: Stålplate 1,5 mm
Pultdeksel: Stålplate 2,0 mm, heldekkende PU-skumtetting
Overflate
Kapsling og deksel: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Skap
Deksel bakhengslet, 2 oppstillinger med automatisk låsing. Opplåsing venstre automatisk, høyre manuell
Åpning til kabelgjennomføringen i skapbunnen
Lås: 3 mm splittlås
Dimensjoner
Bredde: 1.200 mm
Dybde: 745 mm
Høyde foran
130 mm
Høyde bak
200 mm
Antall dører
2
IK-kode
IK10
Henvisning
En avslutningsplate er nødvendig for å lukke pultmellomdelen.
Ved montering av et 2-delt pult kreves det en pultunderdel og en avslutningsplate for pultens midtre del.
Til en tredelt pult trenger man en pultunderdel og en pultoverdel
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Grunnmateriale
Stålplate
Dimensjoner
Bredde: 1.200 mm
Antall låser
3
Utførelse lås
Eksklusivlås
Låsinnsats
3 mm splittlås
Lås
Utførelse lås: Eksklusivlås
Antall låser: 3
Låsinnsats: 3 mm splittlås
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
36 kg
Bruttovekt
36,5 kg
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177983700
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Produktbeskrivelse
CX Pult-system, pultmellomdel, B: 1200 mm
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj