Fire bredder er de beste forutsetningene for individuell overvåkning og en tredelt oppbygging av CX pult-systemet.
- Art.nr:
- CX 6723000
- Utførelse
- Overdel
- Produktbeskrivelse
- Fire bredder er de beste forutsetningene for individuell overvåkning og en tredelt oppbygging av CX pult-systemet.
- Materiale
- Skap: Stålplate 1,5 mm
Dør: Stålplate 2,0 mm, innskummet PU-pakning helt rundt - Overflate
- Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Skap
Deksel hengslet i nedre kant, inkl. dekselfeste
Bunn åpen for individuell kabelinnføring
Lås: 3 mm splittlås - Dimensjoner
- Bredde: 1.600 mm
Høyde: 515 mm - Dybde oppe
- 125 mm
- Bunndybde
- 245 mm
- IK-kode
- IK10
- Henvisning
- En pultmellomdel og pultunderdel er nødvendig for å montere en 3-delt pult.
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Grunnmateriale
- Stålplate
- Dimensjoner
- Bredde: 1.600 mm
Høyde: 515 mm
Dybde oppe: 125 mm
Bunndybde: 245 mm - Antall låser
- 3
- Utførelse lås
- Eksklusivlås
- Låsinnsats
- 3 mm splittlås
- Lås
- Utførelse lås: Eksklusivlås
Antall låser: 3
Låsinnsats: 3 mm splittlås - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 39 kg
- Bruttovekt
- 40 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177983649
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Produktbeskrivelse
- CX pultsystem, pultoverdel for 3-delt oppbygging B: 1600 mm, stålplate
- Dokumentasjon
- Veiledning