Bæreprofil, justerbar i høyden fra 732 - 1122 mm.
- Art.nr:
- CP 6146200
- Height adjustable y/n
- Ja
- Belastning (statisk)
- 15 kg
- Innstillingsområde
- 732 mm/1.122 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 2,927 kg
- Bruttovekt
- 3,127 kg
- Tolltariffnummer
- 76042100
- EAN
- 4028177384569
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27182604
- Produktbeskrivelse
- CP Bæreprofil, justerbar i høyden, CP 40, stål
- Dokumentasjon
- Info sheet