Gulvfot åpen, for senere innføring av kabler med forhåndskonfeksjonerte plugger.
- Art.nr:
- CP 6106500
- Produktbeskrivelse
- De sveisede alternativene til gulvfoten, komplett. For senere innføring av kabler med forhåndskonfeksjonerte plugger.
- Materiale
- Stål
- Overflate
- Lakkert
- Farge
- RAL 7035
- Width base plate
- 400 mm
- Height base plate
- 10 mm
- Depth base plate
- 400 mm
- Material thickness pedestal
- 3 mm
- Pedestal tube cross-section depth
- 73 mm
- Pedestal tube cross-section width
- 86 mm
- Belastning (statisk)
- 40 kg
- Dimensjoner
- Høyde: 1.095 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 22,5 kg
- Bruttovekt
- 22,691 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 91,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177698468
- ETIM 9
- EC002534
- ECLASS 8.0
- 27182604
- Produktbeskrivelse
- CP Gulvfot, åpen, CP 60, BHD: 400x1095x400 mm
- Dokumentasjon
- Info sheet