- Art.nr:
- CP 6215000
- Produktbeskrivelse
- De sveisede alternativene til gulvfoten, komplett. For senere innføring av kabler med forhåndskonfeksjonerte plugger.
- Materiale
- Stål
- Overflate
- Lakkert
- Farge
- RAL 7035
- Width base plate
- 400 mm
- Height base plate
- 10 mm
- Depth base plate
- 400 mm
- Material thickness pedestal
- 3 mm
- Pedestal tube cross-section depth
- 73 mm
- Pedestal tube cross-section width
- 86 mm
- Belastning (statisk)
- 40 kg
- Dimensjoner
- Høyde: 1.093 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 22,936 kg
- Bruttovekt
- 24,143 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177555174
- ETIM 9
- EC002534
- ECLASS 8.0
- 27182604