Gulvsøyler, små, egnet for tunge overbygg.
- Art.nr:
- CP 6112500
- Produktbeskrivelse
- De sveisede alternativene til gulvfoten, komplett. For tunge overbygg.
- Materiale
- Stål
- Overflate
- Lakkert
- Farge
- RAL 7035
- Width base plate
- 480 mm
- Height base plate
- 12 mm
- Depth base plate
- 480 mm
- Material thickness pedestal
- 4 mm
- Pedestal tube cross-section depth
- 60 mm
- Pedestal tube cross-section width
- 100 mm
- Belastning (statisk)
- 80 kg
- Dimensjoner
- Høyde: 1.159 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 30,5 kg
- Bruttovekt
- 32 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 131,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177698475
- ETIM 9
- EC002534
- ECLASS 8.0
- 27182604
- Produktbeskrivelse
- CP Gulvsøyle, liten, CP 120, BHD: 500x1150x500 mm
- Dokumentasjon
- Info sheet