- Art.nr:
- CP 6214500
- Produktbeskrivelse
- De sveisede alternativene til gulvfoten, komplett. For tunge overbygg.
- Materiale
- Stål
- Overflate
- Lakkert
- Farge
- RAL 7035
- Width base plate
- 500 mm
- Height base plate
- 12 mm
- Depth base plate
- 500 mm
- Material thickness pedestal
- 3,2 mm
- Pedestal tube cross-section depth
- 80 mm
- Pedestal tube cross-section width
- 160 mm
- Belastning (statisk)
- 80 kg
- Dimensjoner
- Høyde: 1.150 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 34,2 kg
- Bruttovekt
- 36 kg
- Tolltariffnummer
- 76109090
- EAN
- 4028177387348
- ETIM 9
- EC002534
- ECLASS 8.0
- 27182604