Kapslingsforsterkning

Art.nr: CP 6143210

Til ytre eller indre forsterkning av kapslinger i tilsvarende størrelse.

Art.nr:
CP 6143210
Produktbeskrivelse
Til ytre eller indre forsterkning av kapslinger i tilsvarende størrelse. Mindre kapslinger kan også monteres direkte uten kapslingsforsterkning.
Materiale
Stålplate
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell for kapslinger og bæreprofil pluss 2 pakninger.
Support arm connection (type)
CP-L
Passer for
Bredde: ≥ 300 mm
Dybde: ≥ 150 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,8 kg
Bruttovekt
0,9 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177236080
ETIM 9
EC002535
ECLASS 8.0
27189271