Til ytre eller indre forsterkning av kapslinger i tilsvarende størrelse.
- Art.nr:
- CP 6143310
- Produktbeskrivelse
- Til ytre eller indre forsterkning av kapslinger i tilsvarende størrelse. Mindre kapslinger kan også monteres direkte uten kapslingsforsterkning.
- Materiale
- Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell for kapslinger og bæreprofil pluss 2 pakninger.
- Monteringsmuligheter
- for bærearmtilkobling rustfritt stål Ø 40 mm
- Support arm connection (type)
- CP 40
- Passer for
- Bredde: ≥ 300 mm
Dybde: ≥ 150 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,76 kg
- Bruttovekt
- 0,811 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177305748
- ETIM 9
- EC002535
- ECLASS 8.0
- 27189271
- Produktbeskrivelse
- CP Kapslingsforsterkning, for CP 40, rustfritt stål, 1.4301
- Dokumentasjon
- Veiledning