- Art.nr:
- CP 6503000
- Produktbeskrivelse
- Til ytre eller indre forsterkning av kapslinger i tilsvarende størrelse. Mindre kapslinger kan også monteres direkte uten kapslingsforsterkning.
- Materiale
- Stålplate
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell for kapslinger og bæreprofil pluss 2 pakninger.
- Support arm connection (type)
- CP-XL
- Passer for
- Kapslingstype: AE
Bredde: = 600 mm
Dybde: ≥ 210 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1,952 kg
- Bruttovekt
- 2,152 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177121713
- ETIM 9
- EC002535
- ECLASS 8.0
- 27189271