Gulvfot, komplett for kommandopanel

Art.nr: CP 6106300

Art.nr:
CP 6106300
Utførelse
Stasjonær
Fordeler
Sikker beskyttelse av kabelhåndteringen
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Stag
bæreprofil
Vertikal aluminiumskapsling, for å åpne
Belastning (statisk)
25 kg
Dimensjoner
Bredde: 600 mm
Høyde: 1.093 mm
Dybde: 660 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
28 kg
Bruttovekt
29,7 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177698444
ETIM 9
EC002534
ECLASS 8.0
27182604
Produktbeskrivelse
CP Gulvfot, komplett for kommandopanel, CP 60, BHD: 600x1093x660 mm
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj