Gulvfot, komplett for IW arbeidsplater

Art.nr: IW 6141200

Art.nr:
IW 6141200
Utførelse
Stasjonær
Fordeler
Sikker beskyttelse av kabelhåndteringen
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Stag
Vertikal aluminiumskapsling, for å åpne
Arbeidsplatefeste
Belastning (statisk)
25 kg
Dimensjoner
Bredde: 600 mm
Høyde: 946 mm
Dybde: 660 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
28,5 kg
Bruttovekt
31,2 kg
Tolltariffnummer
94039100
EAN
4028177305762
ETIM 9
EC002534
ECLASS 8.0
27182604
Produktbeskrivelse
IW Gulvfot, komplett, BHD: 600x946x660 mm, for IW arbeidsplater
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj