Gulvfot, komplett mobil

Art.nr: CP 6136000

Gulvfot, komplett, mobil, med bæreprofil CP-XL.

Art.nr:
CP 6136000
Utførelse
mobil
Leveringsomfang
Stag
Doble trinser
bæreprofil
Belastning (statisk)
50 kg
Dimensjoner
Bredde: 600 mm
Høyde: 1.005 mm
Dybde: 550 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
15,815 kg
Bruttovekt
16,647 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177119352
ECLASS 8.0
27182604