Bæreprofil CP 60 Tett

Artikkelnummer: CP 6206.050

El nummer: E2432833

Feste på sammenkoblingselementene med 4 selvgjengende skruer i skruekanalen. Kuttes enkelt ved behov. Lukket kabelkanal med stort tverrsnitt.

Artikkelnummer:
CP 6206.050
Produktbeskrivelse
Feste på sammenkoblingselementene med 4 selvgjengende skruer i skruekanalen. Kuttes enkelt ved behov. Lukket kabelkanal med stort tverrsnitt.
Materiale
Bæreprofil: Aluminiumsprofil
Farge
Bæreprofil: RAL 7035
Leveringsomfang
bæreprofil
Lengde
500 mm
Dimensjoner
Bredde: 59 mm
Høyde: 85 mm
Lengde: 500 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
2,44 kg
Bruttovekt
2,64 kg
Tolltariffnummer
76042100
EAN
4028177684263
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Produktbeskrivelse
CP Bæreprofil CP 60, tett, L: 500 mm
Forklaringer
Produsenterklæring
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Teknisk systemhåndbok