- Art.nr:
 
- CP 6206100
 
- Produktbeskrivelse
 
- Feste på sammenkoblingselementene med 4 selvgjengende skruer i skruekanalen. Kuttes enkelt ved behov. Lukket kabelkanal med stort tverrsnitt. 
 
- Materiale
 
- Bæreprofil: Aluminiumsprofil 
 
- Farge
 
- Bæreprofil: RAL 7035 
 
- Leveringsomfang
 
- bæreprofil 
 
- Lengde
 
- 1 000 mm 
 
- Dimensjoner
 
- Bredde: 59 mm
Høyde: 85 mm
Lengde: 1.000 mm  
- Pakkeenhet
 
- 1 stk. 
 
- Nettovekt
 
- 4,9 kg
 
- Bruttovekt
 
- 5,158 kg
 
- Tolltariffnummer
 
- 76042100 
 
- EAN
 
- 4028177684270 
 
- ETIM 9
 
- EC000882 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27400556 
 
- Produktbeskrivelse
 
- 
CP Bæreprofil CP 60, tett, L: 1000 mm