- Art.nr:
- CP 6106100
- Utførelse
- Stasjonær
- Materiale
- Stål
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Gulvfot-gulvplate/stag
- Belastning (statisk)
- 18 kg
- Dimensjoner
- Bredde: 400 mm
Høyde: 108 mm
Dybde: 400 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 5,5 kg
- Bruttovekt
- 6 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177698413
- ETIM 9
- EC002535
- ECLASS 8.0
- 27182604
- Produktbeskrivelse
- CP Gulvfot-bunnplate modulær, liten, CP 60, BHD: 400x108x400 mm
- Dokumentasjon
- Info sheet