Til ytre eller indre forsterkning av kapslinger i tilsvarende størrelse.
- Art.nr:
- CP 6106110
- Produktbeskrivelse
- Til ytre eller indre forsterkning av kapslinger i tilsvarende størrelse. Mindre kapslinger kan også monteres direkte uten kapslingsforsterkning.
- Materiale
- Stålplate
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell for kapslinger og bæreprofil pluss 2 pakninger.
- Support arm connection (type)
- CP 60
- Monteringsmuligheter
- for bærearmtilkobling Ø 130 mm
- Passer for
- Bredde: ≥ 300 mm
Dybde: ≥ 150 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,8 kg
- Bruttovekt
- 0,9 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177698420
- ETIM 9
- EC002535
- ECLASS 8.0
- 27182604
- Produktbeskrivelse
- CP Kapslingsforsterkning, fast, CP 60, av kapslinger i tilsvarende størrelse 300x150 mm
- Dokumentasjon
- Veiledning