- Art.nr:
- CP 6106400
- Utførelse
- mobil
- Materiale
- Stål
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Gulvfot-gulvplate/stag
Doble trinser
- Henvisning
- På grunn av enkel boring kan også bærearmsystemet CP 120 brukes. Vektbelastning 50 kg
- Belastning (statisk)
- 35 kg
- Dimensjoner
- Bredde: 600 mm
Høyde: 205 mm
Dybde: 650 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 12,62 kg
- Bruttovekt
- 13,42 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177698451
- ETIM 9
- EC002535
- ECLASS 8.0
- 27182604
- Produktbeskrivelse
-
CP Gulvfot-bunnplate modulær, stor, CP 60/120, BHD: 600x205x550 mm