- Art.nr:
- CP 6206650
- Produktbeskrivelse
- Til overgangen fra CP 60 til 48 rundrør.
- Materiale
- Stål
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Adapter
Gjengeformende skruer for bæreprofilfeste
Inkl. tetning
- Monteringsmuligheter
- For feste på søyle- og bærearmsystemer med bæreprofil CP 60
- Lengde
- 300 mm
- Rifid y/n
- Ja
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1,7 kg
- Bruttovekt
- 1,811 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 6,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 73064020
- EAN
- 4028177709621
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivelse
-
CP Adapter CP 60 på CP 40, for feste på søyle- og bærearmsystemer med bæreprofil CP 60