Utendørsskap for vegg- eller mastefeste. Skap-i-skap-konseptet, utvendig kapsling med utsparing nede og gjeller på bakvegg og sidevegger for gjennomlufting.
- Art.nr:
- CS 9791015
- Produktbeskrivelse
- Utendørsskap for vegg- eller mastefeste. Skap-i-skap-konseptet, utvendig kapsling med utsparing nede og gjeller på bakvegg og sidevegger for gjennomlufting.
- Materiale
- Kapsling og montasjeplate: Aluminium AIMg3
Dør innvendig kapsling: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304) - Overflate
- Kapsling: pulverlakkert, UV-bestandig ren polyester
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Utendørskapsling med doble vegger, komplett forhåndsmontert
Innvendig kapsling med montasjeplate, flenseplate og sikkerhetslås
Montasjevinkel for apparatskap-termostat eller hygrostat
Utvendig kapsling med deksel og sikkerhetslås 3524 E
2 C-profilskinner på bakveggen - Dimensjoner
- Bredde: 370 mm
Høyde: 522 mm
Dybde: 210 mm - Lysåpning dimensjoner
- Lysåpning bredde: 280 mm
Lysåpning høyde: 380 mm
Lysåpning dybde: 145 mm - Mål montasjeplate (B x H)
- 270 mm x 380 mm
- Innvendig kapsling
- Bredde: 300 mm
Høyde: 400 mm
Dybde: 170 mm - Lås
- Utførelse lås: Eksklusivlås
Antall låser: 1 - Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Henvisning
- Leveringstid på forespørsel
- Grunnmateriale
- Aluminium
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 8,048 kg
- Bruttovekt
- 8,472 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177193697
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- CS Veggskap, BHD: 370x522x210 mm, aluminum, uten montasjeplate, Skap-i-skap-konseptet