Utendørsskap for vegg- eller mastefeste. Skap-i-skap-konseptet, utvendig kapsling med utsparing nede og gjeller på bakvegg og sidevegger for gjennomlufting.
- Art.nr:
- CS 9791035
- Produktbeskrivelse
- Utendørsskap for vegg- eller mastefeste. Skap-i-skap-konseptet, utvendig kapsling med utsparing nede og gjeller på bakvegg og sidevegger for gjennomlufting.
- Materiale
- Kapsling og montasjeplate: Aluminium AIMg3
Dør innvendig kapsling: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304) - Overflate
- Kapsling: pulverlakkert, UV-bestandig ren polyester
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Utendørskapsling med doble vegger, komplett forhåndsmontert
Innvendig kapsling med montasjeplate, flenseplate og sikkerhetslås
Montasjevinkel for apparatskap-termostat eller hygrostat
Utvendig kapsling med deksel og sikkerhetslås 3524 E
2 C-profilskinner på bakveggen - Dimensjoner
- Bredde: 530 mm
Høyde: 700 mm
Dybde: 265 mm - Lysåpning dimensjoner
- Lysåpning bredde: 440 mm
Lysåpning høyde: 545 mm
Lysåpning dybde: 195 mm - Mål montasjeplate (B x H)
- 430 mm x 535 mm
- Innvendig kapsling
- Bredde: 460 mm
Høyde: 565 mm
Dybde: 220 mm - Lås
- Utførelse lås: Eksklusivlås
Antall låser: 2 - Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Henvisning
- Leveringstid på forespørsel
- Grunnmateriale
- Aluminium
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 16,625 kg
- Bruttovekt
- 17,5 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177193710
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- CS Veggskap, BHD: 530x700x265 mm, aluminum, uten montasjeplate, Skap-i-skap-konseptet