Utendørs basiskapsling

Art.nr: CS 9783540

Kapslingssystemer med én vegg, én dør og to dører. Klar til bruk for alle anvendelser med passiv innvendig utbygging eller lavere tapseffekt utendørs. Takkonsept med luftespalter rundt

Art.nr:
CS 9783540
Produktbeskrivelse
Utendørskapsling, med 100 mm transportsokkel og overliggende regntak på alle sider.
Materiale
Aluminium AlMg3
Overflate
Pulverlakkert
UV-bestandig ren polyester
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Utendørskapsling med én vegg, komplett forhåndsmontert
Grunnkapsling med bunnplate, tredelt
25 mm systemhulling i taket, bunnen, foran og i kapslingsdybden
Frontdør(er) med dørlås, svinghevearmhåndtak og profilhalvsylinder, lås BJ20027
Transportsokkel med fastskrudde paneler foran og bak
Regntak
Dimensjoner
Bredde: 600 mm
Høyde: 800 mm
Dybde: 400 mm
Dimensjoner
Total høyde: 955 mm
Regntak bredde: 650 mm
Regntak høyde: 55 mm
Regntak dybde: 450 mm
Lysåpning bredde: 512 mm
Lysåpning høyde: 712 mm
Lysåpning dybde: 349 mm
Høyde sokkel: 100 mm
Typeklassifisering iht. UL 50E
Type 3R
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 55
IK-kode
IK10
Grunnmateriale
Aluminium
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
29 kg
Bruttovekt
34 kg
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177569140
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Dokumentasjon
Veiledning
Ytterligere informasjon