Kapslingssystemer med én vegg, én dør og to dører. Klar til bruk for alle anvendelser med passiv innvendig utbygging eller lavere tapseffekt utendørs. Takkonsept med luftespalter rundt
- Art.nr:
- CS 9784520
- Utførelse
- Kapsling med bredde 1200 mm har to 600 mm brede montasjefelt
- Produktbeskrivelse
- Utendørskapsling, med 100 mm transportsokkel og overliggende regntak på alle sider.
- Materiale
- Aluminium AlMg3
- Overflate
- Pulverlakkert
UV-bestandig ren polyester - Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Utendørskapsling med én vegg, komplett forhåndsmontert
Grunnkapsling med bunnplate, tredelt
25 mm systemhulling i taket, bunnen, foran og i kapslingsdybden
Frontdør(er) med dørlås, svinghevearmhåndtak og profilhalvsylinder, lås BJ20027
Transportsokkel med fastskrudde paneler foran og bak
Regntak - Dimensjoner
- Bredde: 1.200 mm
Høyde: 1.200 mm
Dybde: 400 mm - Dimensjoner
- Total høyde: 1.355 mm
Regntak bredde: 1.250 mm
Regntak høyde: 55 mm
Regntak dybde: 450 mm
Lysåpning bredde: 512 mm
Lysåpning høyde: 1.112 mm
Lysåpning dybde: 349 mm
Høyde sokkel: 100 mm - Design Centre bar
- Med demonterbart mellomstag, 2 låsdører
- Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 3R
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- IK-kode
- IK10
- Grunnmateriale
- Aluminium
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 66 kg
- Bruttovekt
- 67 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177569195
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Forklaringer
- Samsvarserklæring
- Dokumentasjon
- Veiledning
- Ytterligere informasjon