- Art.nr:
- AX 9792075
- Produktbeskrivelse
- Innkapsling for AX kompakt-apparatskap for utendørs bruk. For å opprette et kapsling i kapsling-konsept. Utsparing nede og gjeller på side og gulv for perfekt gjennomlufting av kapslingen.
- Fordeler
- Innkapsling for AX kompakt-apparatskap for utendørs bruk
- For å opprette et kapsling i kapsling-konsept
- Utsparing nede og gjeller på side og gulv for perfekt gjennomlufting av kapslingen
- Materiale
- Aluminium AlMg3
- Overflate
- Pulverlakkert
- Leveringsomfang
- DIN-skinner for veggmontering
Børstelist
Trinnippel M25
Eksklusivlås med 3 mm splittlåsinnsats
Inkl. jordings- og festemateriell
- Henvisning
- Avhengig av bruk/omgivelser kan det være montert en kapsling i stålplate eller rustfritt stål i innkapslingen
- Dimensjoner
- Bredde: 721 mm
Høyde: 750 mm
Dybde: 448 mm
- Passer for
- Kapslingstype: AX
Bredde: = 600 mm
Høyde: = 600 mm
Dybde: = 350 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 20,5 kg
- Bruttovekt
- 21,96 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177961777
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
-
Outdoor encapsulation for AX compact enclosures, WHD: 600 x 600 x 350 mm