Utendørskapsling med 100 mm transport sokkel og regntak med utspring på alle sider. Sidepaneler, bakvegg og dør i dobbeltvegget design, hele TS 8-rammen er tilgjengelig for innvendig montering.
- Art.nr:
- CS 9828550
- Utførelse
- Med svekking for utendørs klimaenhet 1,5 kW
- Produktbeskrivelse
- Utendørskapsling med 100 mm transport sokkel og regntak med utspring på alle sider. Sidepaneler, bakvegg og dør i dobbeltvegget design, hele TS 8-rammen er tilgjengelig for innvendig montering.
- Materiale
- Kapslingsramme: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Flatdeler og sokkelpaneler: Aluminium, AlMg3
Regntak: Aluminium - Overflate
- Pulverlakkert
UV-bestandig ren polyester - Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Utendørskapsling med doble vegger, komplett forhåndsmontert
Skaprammer med 25 mm systemhulling i tak- og gulvrammer og vertikale profiler med 2 innfestingsnivåer
Frontdør med dørlås, svinghevearmhåndtak og profilhalvsylinder, lås BJ20027
Sidevegger venstre og høyre
Bakvegg
Regntak
Sokkel med fastskrudde flensplater og paneler foran og bak - Dimensjoner
- Bredde: 800 mm
Høyde: 1.200 mm
Dybde: 800 mm - Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Kapslingsgrad NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- IK-kode
- IK10
- Henvisning
- Alle flate deler doblet og jordet (yttervegg på innervegg)
- CS Toptec er grunnlaget for prosjektløsninger utendørs. Du kan be om disse under bestillingsnumrene: For enkeltoppstillinger: 9774.099, for rekkemontering: 9774.005
- Henvisning til best.nr.
- Ved lukking av utsparingen er klimaaggregat eller adapterplate nødvendig
- Grunnmateriale
- Aluminium
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 81 kg
- Bruttovekt
- 84 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177962736
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- CS TopTec skap B×H×D: 800x1200x800 mm med utskjæring for utendørs klimaanlegg 1,5 kW
- Dokumentasjon
- Veiledning