Dobbelvegget skap for utendørs installasjon med beskyttelsesklasse RC2.
- Art.nr:
- CS 9751908
- Produktbeskrivelse
- 1-dørs, dobbeltvegget aluminiumsskap for utendørs installasjon med beskyttelsesklasse RC 2. Inkl. kabelrangeringssokkel. Forberedt for montering av kombinskinner 19"/ETSI samt Direct Air Cooling System (DAC).
- Materiale
- Kapsling, tak, dør(er), bunnplate: aluminium, AlMg3, 2,0 mm
Montasjeplate(r): aluminium AlMg3, 3,0 mm
Holdeskinne: rustfritt stål 1.4016 (AISI 430) - Overflate
- Pulverlakkert
UV-bestandig ren polyester - Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Utendørskapsling med doble vegger, komplett forhåndsmontert
Værbeskyttelsestak med ventilering, forberedt for montering av et Direct Air Cooling Systems (DAC)
Dørlås ved hjelp av mekanisk oppstilling (ca. 155°)
Svinghevearmhåndtak og profilhalvsylinder, lås BJ20027
Kabelrangeringssokkel, tette sider
Flensplater
Bunnplate
Montasjeplate - Dimensjoner
- Bredde: 1.000 mm
Høyde: 1.050 mm
Dybde: 500 mm - Dimensjoner
- Total høyde: 1.600 mm
Regntak høyde: 130 mm
Høyde sokkel: 400 mm - Mål montasjeplate (B x H)
- 841 mm x 948 mm
- Antall dører
- 1
- Døråpningsvinkel
- ca. 155°
- Lås
- Utførelse lås: 3-punkts låsesystem med enkel og dobbel låsesylinder
Antall låser: 1
Låsinnsats: BJ20027 - Flensplate
- Størrelse: 2
Antall: 2 - Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Kapslingsgrad NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- Henvisning til best.nr.
- Leveringstid på forespørsel
- Grunnmateriale
- Aluminium
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 82 kg
- Bruttovekt
- 92 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177980860
- ETIM 9
- EC000261
- Produktbeskrivelse
- CS multifunksjonskapsling MFG 8, éndørs, dobbelvegget, BxHxD 1000x1600x500 mm
- Dokumentasjon
- Veiledning