Rekkemonterbart, dobbeltvegget utendørskapsling med 100 mm sokkel, dør, bakpanel og regntak som kan kobles sammen. Den komplette skaprammen er tilgjengelig for effektiv og fleksibel innvendig utbygging.
- Art.nr:
- CS 9781868
- Utførelse
- for rekkemontering
Uten utsparing - Materiale
- Kapslingsramme: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Flatdeler og sokkelpaneler: Aluminium, AlMg3
Regntak: Aluminium - Overflate
- Pulverlakkert
UV-bestandig ren polyester - Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Sammenleggbart, dobbeltvegget utendørskapsling
Skaprammer med 25 mm systemhulling i tak- og gulvrammer og vertikale profiler med 2 innfestingsnivåer
Frontdør med dørlås, svinghevearmhåndtak og profilhalvsylinder, lås BJ20027
Bakvegg
Regntak
Sokkel med fastskrudde flensplater og paneler foran og bak
Dørhengsling høyre, kan byttes til venstre - Dimensjoner
- Bredde: 800 mm
Høyde: 1.600 mm
Dybde: 800 mm - Dimensjoner
- Total høyde: 1.745 mm
Regntak høyde: 45 mm
Høyde sokkel: 100 mm - Antall dører
- 1
- Lås
- Utførelse lås: 4-punkts låsing
Antall låser: 1
Låsinnsats: BJ20027 - Flensplate
- Størrelse: 2
Antall: 2 - Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Kapslingsgrad NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- IK-kode
- IK10
- Henvisning
- Alle flate deler doblet og jordet (yttervegg på innervegg)
- Sidevegger for CS Toptec, rekkemonterbar er nødvendig for montering av et enkelt skap.
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 76 kg
- Bruttovekt
- 86 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177986114
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- CS Toptec, for rekkemontasje, BxHxD: 800x1600x800 mm
- Forklaringer
- Samsvarserklæring
- Dokumentasjon
- Veiledning