Rekkemonterbart, dobbeltvegget utendørskapsling med 100 mm sokkel, dør, bakpanel og regntak som kan kobles sammen. Den komplette skaprammen er tilgjengelig for effektiv og fleksibel innvendig utbygging. Kapslingen er forberedt for montering av et Blue e+ Outdoor veggmontert kjøleaggregat.
- Art.nr:
- CS 9782828
- Utførelse
- for rekkemontering
Med svekking for utendørs klimaenhet 2 - 5 kW - Materiale
- Kapslingsramme: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Flatdeler og sokkelpaneler: Aluminium, AlMg3
Regntak: Aluminium - Overflate
- Pulverlakkert
UV-bestandig ren polyester - Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Sammenleggbart, dobbeltvegget utendørskapsling
Skaprammer med 25 mm systemhulling i tak- og gulvrammer og vertikale profiler med 2 innfestingsnivåer
Frontdør med dørlås, svinghevearmhåndtak og profilhalvsylinder, lås BJ20027
Bakvegg
Regntak
Sokkel med fastskrudde flensplater og paneler foran og bak - Dimensjoner
- Bredde: 800 mm
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 800 mm - Dimensjoner
- Total høyde: 2.145 mm
Regntak høyde: 45 mm
Høyde sokkel: 100 mm - Antall dører
- 1
- Lås
- Utførelse lås: 4-punkts låsing
Antall låser: 1
Låsinnsats: BJ20027 - Flensplate
- Størrelse: 2
Antall: 2 - Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Kapslingsgrad NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- IK-kode
- IK10
- Henvisning
- Alle flate deler doblet og jordet (yttervegg på innervegg)
- Sidevegger for CS Toptec, rekkemonterbar er nødvendig for montering av et enkelt skap.
- Henvisning til best.nr.
- Ved lukking av utsparingen er klimaaggregat nødvendig
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 82 kg
- Bruttovekt
- 92 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177986152
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- CS Toptec, rekkemonterbar, BxHxD: 800x2000x800 mm, med utsparing for utendørs klimaaggregat 2 - 5 kW
- Forklaringer
- Samsvarserklæring
- Dokumentasjon
- Veiledning