Nettverksskap og serverskap TS IT med glassdør, med IP 55, tomt skap

Art.nr: DK 5508790

TS IT, lukket for direkte skaprelatert klimatisering. Uten 19" innvendig utbygging som tomt skap for individuell utbygging tilgjengelig i forskjellige dimensjoner og med kapslingsgrad IP 55.

Rekkemonterings-hurtigforbinder, tre deler for TS/TS

Rekkemonteringsbrakett for TS/TS

PDU UK basic

PDU basic

PDU managed

PDU metered plus

PDU switched

PDU metered

PDU UK, utførelse metered

Art.nr:
DK 5508790
Materiale
Stålplate
Aluminium
Overflate
Skapramme: dyppgrunnet
Innvendig utbygging: dyppgrunnet
Dører og tak: dyppgrunnet, pulverlakkert
General colour
RAL 7035
Farge
Kapslingsrammer og flate deler: RAL 7035
Leveringsomfang
Skapramme TS 8 med dører og takplate
Aluminiumsdør med vindu foran (180°)
Stålplatedør bak, 180°-hengsler
Lås foran og bak: Komforthåndtak for profilhalvsylinder og sikkerhetslås 3524 E
Takplate, én del, lukket
Gulvbrønn med bunnplate, flere deler, lukket
Pakning og tetningssett for bunnplate (vedlagt)
Tilkoblingstilbehør for potensialutligning med jordingspunkt (vedlagt)
12 x 19"-feste 1 HE, integrert potensialutjevning (vedlagt)
50 innvendige torx-skruer, ledende (vedlagt)
IPPC-palett
Dimensjoner
Bredde: 600 mm
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 1.000 mm
Design doors
lukket, IP 55
Utførelse 19"-nivå(er)
uten 19"-innvendig utbygging
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 55 kun i forbindelse med pakning eller fastskrudde sidevegger
Henvisning
Avhengig av type og sted for oppstillingen, kan døråpningsvinkelen variere i den konkrete anvendelsen
Ved skap med høyde og dybde 2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm kan egnede sidevegger være tilgjengelig og leveres montert på skapet
Grunnmateriale
Aluminium
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
93 kg
Bruttovekt
96 kg
EAN
4028177703087
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Produktbeskrivelse
Nettverksskap og serverskap TS IT, BHD: 600x2000x1000 mm, 42 HE, IP 55, aluminiumsdør med vindu foran, stålplatedør bak, 180°-hengsler, komforthåndtak for profilhalvsylinder, takplate, én del, lukket,bunn, flere deler, lukket, uten sidevegger, uten innvendig utbygging, vedlagt: 50 innvendige sekskantskruer M5, burmuttere M5, potensialutligning med jordingspunkt, farge: kapslingsrammer og flate deler RAL 7035.
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Sertifikater
Kapslingsgrad
Overflate
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj
Visio Shapes