Montering på sammenkoblingselementene med 2 klemmeskruer.
- Art.nr:
- CP 6501000
- Produktbeskrivelse
- Montering på sammenkoblingselementene med 2 klemmeskruer.
- Materiale
- Stålrør, pulverlakkert
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- bæreprofil
- Diameter mm
- 48,3 mm
- Lengde
- 500 mm
- Materialtykkelse
- 4 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 2,15 kg
- Bruttovekt
- 2,212 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 8 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177262867
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivelse
- CP Bæreprofil CP 40, tett, L: 500 mm, stål
- Forklaringer
- Produsenterklæring
- Dokumentasjon
- Veiledning