Montering på sammenkoblingselementene med 2 klemmeskruer.
- Art.nr:
- CP 6660010
- Produktbeskrivelse
- Montering på sammenkoblingselementene med 2 klemmeskruer.
- Materiale
- Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
- Overflate
- Børstet, ruhet 400
- Leveringsomfang
- bæreprofil
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 66 iht. DIN EN 60529, 2014-09
- IP X9 iht. DIN EN 60529, 2014-09
- Diameter mm
- 48,3 mm
- Lengde
- 1 000 mm
- Materialtykkelse
- 3,6 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 3,7 kg
- Bruttovekt
- 3,9 kg
- Tolltariffnummer
- 73064020
- EAN
- 4028177254237
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivelse
- CP Bæreprofil CP 40, tett, L: 1000 mm, rustfritt stål, 1.4301
- Forklaringer
- Produsenterklæring
- Dokumentasjon
- Veiledning