Bæreprofiler for bærearmsystem CP-L
- Art.nr:
- CP 6511000
- Utførelse
- Tett
- Produktbeskrivelse
- Montering på sammenkoblingselementene med 4 selvgjengende skruer i skruekanalen, kan kappes i ønsket lengde, gjenging ikke nødvendig.
- Materiale
- Bæreprofil: Aluminiumsprofil
- Farge
- Bæreprofil: RAL 7035
- Leveringsomfang
- Bæreprofiler CP-L
- Lengde
- 500 mm
- Materialtykkelse
- 8 mm
- Dimensjoner
- Bredde: 50 mm
Høyde: 85 mm
Lengde: 500 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 2,32 kg
- Bruttovekt
- 2,52 kg
- Tolltariffnummer
- 76042990
- EAN
- 4028177121751
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Dokumentasjon
- Veiledning