Bæreprofiler CP-L

Art.nr: CP 6513050

Bæreprofiler for bærearmsystem CP-L

Art.nr:
CP 6513050
Utførelse
åpen
Produktbeskrivelse
Montering på sammenkoblingselementene med 4 selvgjengende skruer i skruekanalen, kan kappes i ønsket lengde, gjenging ikke nødvendig.
Materiale
Bæreprofil: Aluminiumsprofil
Farge
Bæreprofil: RAL 7035
Leveringsomfang
Bæreprofiler CP-L
Lengde
1 000 mm
Materialtykkelse
8 mm
Dimensjoner
Bredde: 50 mm
Høyde: 85 mm
Lengde: 1.000 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
4,413 kg
Bruttovekt
4,613 kg
Tolltariffnummer
76042990
EAN
4028177565807
ECLASS 8.0
27400556
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Technical Data sheet