Bæreprofiler CP-L

Art.nr: CP 6515000

Bæreprofiler for bærearmsystem CP-L

Art.nr:
CP 6515000
Utførelse
Tett
Produktbeskrivelse
Montering på sammenkoblingselementene med 4 selvgjengende skruer i skruekanalen, kan kappes i ønsket lengde, gjenging ikke nødvendig.
Materiale
Bæreprofil: Aluminiumsprofil
Farge
Bæreprofil: RAL 7035
Leveringsomfang
Bæreprofiler CP-L
Lengde
2 000 mm
Materialtykkelse
8 mm
Dimensjoner
Bredde: 50 mm
Høyde: 85 mm
Lengde: 2.000 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
9,391 kg
Bruttovekt
9,885 kg
Tolltariffnummer
76042990
EAN
4028177121799
ECLASS 8.0
27400556
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Technical Data sheet