Bæreprofiler CP-C

Art.nr: CP 6074100

Bæreprofiler for bærearmsystem CP-C

Art.nr:
CP 6074100
Utførelse
Tett
Produktbeskrivelse
Montering på sammenkoblingselementene med 4 selvgjengende skruer i skruekanalen. Kan avkortes etter ønske, ingen gjenging er nødvendig. Lukket kabelkanal med stort tverrsnitt. Åpen kabelkanal for enkel tilgjengelighet ved service og for forhåndskonfeksjonert kabel med plugg, kan lukkes med avdekingsprofil. X-formet profilering for høyere belastning, store kabelføringskanaler. Den øvre kanalen passer for kabler med store plugger (f.eks. DVI eller VGA) og finnes hhv. kan brukes i hele systemet.
Fordeler
Enkel justering er mulig også uten demontering av systemet.
rask og enkel montering av systemet
Begrensning av dreievinkel uten demontering av systemet
Tilstrekkelig tverrsnitt for store plugger
Skille mellom data- og strømledninger
Avtagbart deksel for enkel kabelgjennomføring
Fleksible for innføring og gjennomføring av kabler
Materiale
Bæreprofil: Aluminiumsprofil
Avdekning: Plast
Farge
Bæreprofil: RAL 7035
Avdekning: RAL 7024
Leveringsomfang
Bæreprofil CP-C
Lengde
500 mm
Materialtykkelse
6,5 mm
Dimensjoner
Bredde: 75 mm
Høyde: 120 mm
Lengde: 500 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
4 kg
Bruttovekt
4,2 kg
Tolltariffnummer
76042990
EAN
4028177618909
ECLASS 8.0
27400556
Datablad
Technical Data sheet