Bæreprofiler for bærearmsystem CP-XL
- Art.nr:
- CP 6050000
- Utførelse
- åpen
- Produktbeskrivelse
- Montering på sammenkoblingselementene med 4 selvgjengende skruer i skruekanalen, kan kappes i ønsket lengde. Lukket kabelkanal for høyere belastning og vridning. Åpen kabelkanal for enkel tilgjengelighet ved service og for forhåndskonfeksjonert kabel med plugg, kan lukkes med snapdeksel.
- Fordeler
- Åpen bæreprofil for kabelinnføring senere
- Skille av styreledninger og strømforsyning ved bruk av to kanaler
- Materiale
- Aluminiumsprofil
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Snapdeksel
- Lengde
- 500 mm
- Dimensjoner
- Bredde: 80 mm
Høyde: 155 mm
Lengde: 500 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 4,878 kg
- Bruttovekt
- 5,135 kg
- Tolltariffnummer
- 76042990
- EAN
- 4028177118874
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Dokumentasjon
- Veiledning