Bæreprofiler CP-XL

Art.nr: CP 6100000

Bæreprofiler for bærearmsystem CP-XL

Art.nr:
CP 6100000
Utførelse
åpen
Produktbeskrivelse
Montering på sammenkoblingselementene med 4 selvgjengende skruer i skruekanalen, kan kappes i ønsket lengde. Lukket kabelkanal for høyere belastning og vridning. Åpen kabelkanal for enkel tilgjengelighet ved service og for forhåndskonfeksjonert kabel med plugg, kan lukkes med snapdeksel.
Fordeler
Åpen bæreprofil for kabelinnføring senere
Skille av styreledninger og strømforsyning ved bruk av to kanaler
Materiale
Aluminiumsprofil
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Snapdeksel
Lengde
1 000 mm
Dimensjoner
Bredde: 80 mm
Høyde: 155 mm
Lengde: 1.000 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
9,616 kg
Bruttovekt
10,122 kg
Tolltariffnummer
76042990
EAN
4028177119123
ECLASS 8.0
27400556
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Technical Data sheet