For svingbart feste av bærearmsystemet på horisontale flater, også hengende feste i tak er mulig.
- Art.nr:
- CP 6501160
- Materiale
- Aluminium
- Overflate
- Strukturlakk
- Farge
- RAL 7024
- Kan dreies/helles
- Ja
- Rotation angle/swivel area
- ca. 300°
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1,699 kg
- Bruttovekt
- 1,735 kg
- Tolltariffnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177436084
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivelse
- CP Vridningsledd CP 40, stål
- Forklaringer
- Produsenterklæring
- Dokumentasjon
- Veiledning