For sammenkobling av horisontale og vertikale bærearmelementer.
- Art.nr:
- CP 6664300
- Materiale
- Rustfritt stål 1.4305 (AISI 303)
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 66 iht. DIN EN 60529, 2014-09
- IP X9 iht. DIN EN 60529, 2014-09
- Rifid y/n
- Ja
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1,64 kg
- Bruttovekt
- 1,852 kg
- Tolltariffnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177665927
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivelse
- CP Vinkelprofil 90°, CP 40, rustfritt stål, 1.4305
- Forklaringer
- Produsenterklæring
- Dokumentasjon
- Veiledning