- Art.nr:
- CP 6510210
- Produktbeskrivelse
- tilbyr mer ergonomi med justeringsområde for store og små operatører, for sittende og stående arbeidsplasser, kan justeres med en stillskrue foran på bærearmen etter behov til inntil 800 mm. Avklipsbare dekkplater i plast for tilgang til den integrerte kabelføringen.
- Fordeler
- Nøyaktig tilpasning av trykkfjærene til kapslingsvekten ved hjelp av en stillskrue bak på bærearmen
- Absolutt funksjonssikkerhet, når trykkfjæren brekkes, forblir armen i posisjonen sin
- Hellingsvinkelen til den monterte kapslingen er lik i hver høydeposisjon
- Farge
- RAL 9006
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Lengde
- 962 mm
- Monteringsmuligheter
- Maks. tverrsnitt til kabelinnføring 8 x 15 mm
- Henvisning til best.nr.
- Vektområde gjelder for bestykket kapsling og vertikal bæreprofil.
- Dimensjoner
- Lengde: 962 mm
- Bærelast
- 10 kg...20 kg
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 7,574 kg
- Bruttovekt
- 7,973 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177331952
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeskrivelse
-
CP Bærearm, justerbar i høyden, for bærearmsystemer CP 120, L: 962 mm, for vektområde: 10-20 kg