- Artikkelnummer:
- CP 6510.340
- Produktbeskrivelse
- tilbyr mer ergonomi med justeringsområde for store og små operatører, for sittende og stående arbeidsplasser, kan justeres med en stillskrue foran på bærearmen etter behov til inntil 800 mm. Avklipsbare dekkplater i plast for tilgang til den integrerte kabelføringen.
- Fordeler
- Nøyaktig tilpasning av trykkfjærene til kapslingsvekten ved hjelp av en stillskrue bak på bærearmen
- Absolutt funksjonssikkerhet, når trykkfjæren brekkes, forblir armen i posisjonen sin
- Hellingsvinkelen til den monterte kapslingen er lik i hver høydeposisjon
- Kabler med plugger som f.eks. DVI, VGA kan føres gjennom uten problemer
- Integrert låsing i tre trinn
- Farge
- RAL 9006
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Lengde
- 1 090 mm
- Monteringsmuligheter
- Maks. tverrsnitt til kabelinnføring 18 x 39 mm
- Maks. antall innførbare kabler 3x Ø 7 mm og 2x Ø 8,5 mm
- Henvisning til best.nr.
- Vektområde gjelder for bestykket kapsling og vertikal bæreprofil.
- Dimensjoner
- Lengde: 1.090 mm
- Bærelast
- 20 kg...40 kg
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 18,257 kg
- Bruttovekt
- 19,218 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177598157
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeskrivelse
-
CP Bærearm, justerbar i høyden, for bærearmsystemer CP 120, L: 1090 mm, for vektområde: 20-40 kg