- Artikkelnummer:
- CP 6206.400
- Utførelse
- For montering mellom betjeningskapsling og
Kobling CP 60/120/180 for bærearmtilkobling Ø130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300
Feste CP 60/120 for bærearmtilkobling Ø130 mm, 6206.320, 6212.320
Vinkelkobling 90° CP 60/120 for bærearmtilkobling Ø 130 mm, CP 6206.380, 6212.380
- Produktbeskrivelse
- For montering mellom kobling system 60/120 eller festesystem 60/120 eller vinkelkobling system 60/120, og betjeningskapsling.
- Materiale
- Støpt sink
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. pakninger
Festemateriell
- Rifid y/n
- Ja
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,6 kg
- Bruttovekt
- 0,617 kg
- Tolltariffnummer
- 79070000
- EAN
- 4028177684423
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivelse
-
CP Hellingsadapter 10°, CP 60/120, for bærearmtilkobling Ø 130 mm