- Art.nr:
- CP 6206440
- Utførelse
- For montering mellom betjeningskapsling og
Kobling CP 60, 6206.340 eller feste CP 60, 6206.360
- Produktbeskrivelse
- For montasje mellom kobling, System 60 eller feste System 60 og betjeningskapsling
- Materiale
- Støpt sink
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. pakninger
Festemateriell
- Rifid y/n
- Ja
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,32 kg
- Bruttovekt
- 0,338 kg
- Tolltariffnummer
- 79070000
- EAN
- 4028177684430
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivelse
-
CP Hellingsadapter 10°, CP 60/120, for bærearmtilkobling Ø20 x 65 mm