For montering mellom kobling, system 60/120 eller feste, system 60/120 eller vinkelkobling 90°, system 60/120 og betjeningskapsling.
- Art.nr:
- CP 6206420
- Fordeler
- Den innvendige leddtanningen muliggjør en stabil låsing av den skråstilte kapslingen i forskjellige posisjoner.
- Svingvinkelen kan begrenses ved å bruke de vedlagte gjengestiftene
- Anvendelsesområder
- For tilkobling av en betjeningskapsling med helningsadapter til
- Kobling CP 60/120/180 for bærearmtilkobling Ø130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300
- Feste CP 60/120 for bærearmtilkobling Ø130 mm, 6206.320, 6212.320
- Vinkelkobling 90°, CP 60/120, 6206.380, 6212.380
- Materiale
- Hellingsadapter: Støpt aluminium
Belg: Plast - Farge
- RAL 7024
- Leveringsomfang
- Inkl. pakninger
Belg
Festemateriell - Kan dreies/helles
- Ja
- Tilt angle note
- Kan stilles inn på 7,5°-trinn
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1,35 kg
- Bruttovekt
- 1,42 kg
- Tolltariffnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177684447
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivelse
- CP Hellingsadapter 45°, CP 60/120, for bærearmtilkobling Ø 130 mm
- Forklaringer
- Produsenterklæring
- Dokumentasjon
- Further instructions
- Veiledning