Hellingsadapter +100°/-60° for bærearmtilkobling 120 x 65 mm

Art.nr: CP 6206460

El nummer: E2432826

For montering på IW-arbeidsplate, klargjort for feste Ø 130 mm, flater eller fester/koblinger med bærearmtilkobling 120 x 65 mm. Passer til kapslinger inntil 20 kg med bærearmtilkobling. Med kabeltunnel for beskyttet kabelgjennomføring.

Art.nr:
CP 6206460
Utførelse
For montasje på
IW-arbeidsplate, forberedt for feste av Ø 130 mm
Flater
Feste/kobling med bærearmtilkobling 120 x 65 mm
Passer til kapslinger inntil 20 kg med bærearmtilkobling
90 x 71 mm
Ø 130 mm
120 x 65 mm
VESA Standard 75
Med kabeltunnel for beskyttet kabelgjennomføring.
Produktbeskrivelse
Hellingsvinkel kan stilles inn i 7,2° -rasteren med spennarm og kan begrenses til +100°/-15° ved hjelp av vedlagte anslagsskrue.
Materiale
Hellingsadapter: Stålplate, lakkert
Belg: Plast
Farge
Hellingsadapter: RAL 7035
Belg: RAL 7024
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Belg
Kan dreies/helles
Ja
Tilt angle note
Kan justeres i trinn på 7,2° ved hjelp av klemhendler, og kan begrenses til +100°/-15° ved hjelp av vedlagte stillskrue
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,86 kg
Bruttovekt
0,871 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177684454
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Produktbeskrivelse
CP Hellingsadapter+100°/-60°, CP 60/120, for bærearmtilkobling Ø20 x 65 mm
Forklaringer
Produsenterklæring
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Teknisk systemhåndbok