Adapter av bærearmtilkobling Ø 180 mm til 130 mm

Artikkelnummer: CP 6212.520

For montering mellom kapsling og kobling eller feste eller dreieledd.

Artikkelnummer:
CP 6212.520
Utførelse
For montering mellom
Kapsling med bærearmtilkobling Ø 180 mm og
Kobling CP 60/120/180 for bærearmtilkobling Ø130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300
Feste CP 60/120 for bærearmtilkobling Ø130 mm, 6206.320, 6212.320
Dreieledd, 6206.850, 6206.870
Materiale
Aluminium
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. pakninger
Festemateriell
Dimensjoner
Høyde: 20 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,5 kg
Bruttovekt
0,546 kg
Tolltariffnummer
76169990
EAN
4028177684225
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Produktbeskrivelse
CP Adapter CP 120/60, from bærearmtilkobling Ø 180 mm til 130 mm
Forklaringer
Produsenterklæring
Dokumentasjon
Info sheet
Datablad
Teknikk i detalj
Teknisk systemhåndbok